Wirable socket
E10109
SDOGH040PLSFKPG
Wirable socket
E10109
SDOGH040PLSFKPG
- Широкий діапазон робочих температур
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Безпечне кабельне підключення з гвинтовими клемами
Electrical data
Operating voltage [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4; (...40 °C) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 14.9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materials | PA |
Moulded-body material | PA |
Material nut | PA |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
screw terminals: ...0.75 mm²; Cable sheath: Ø 4...6 mm |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: B; Moulded body: PA; Locking: PA |
---|