• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Кріпильні хомути
  5. E10192

Mounting clamp

E10192

Mounting Set D20

Mounting clamp

E10192

Mounting Set D20

  • Для монтажу циліндричних датчиків
  • Просте, швидке та недороге кріплення
  • Надійне кріплення за допомогою двох гвинтів
Mechanical data
Weight [g] 67.2
Dimensions [mm] 35 x 50 x 29
Inside diameter [mm] 20
Materials PA
Аксесуари
Items supplied
socket head screws: 2 x M6 x 30
spring washers: 2
nuts for C-type profile rails: 2 x SW 11 mm
Remarks
Pack quantity 1 pcs.