- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E10268
Connecting cable with socket
E10268
ADOGG030--S0005A03
Connecting cable with socket
E10268
ADOGG030--S0005A03
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Halogen-free |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4; (...40 °C) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Mechanical data
Weight [g] | 140.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 8.5 x 8.5 x 30 |
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: TPU |
---|