• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приводи, мішені, магніти та мітки
  4. Ініціатори для індуктивних датчиків
  5. E10661

Цільова шайба для приводів клапанів

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

Цільова шайба для приводів клапанів

E10661

PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Рівень верхнього демпфірування, безперервно регульований на 360°
phase-out article
Alternative articles: E12516 + E12526 Product comparison: E10661 / E12516 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanical data
Weight [g] 107.6
Target puck diameter [mm] 53
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 20
Materials target puck: PVC black; гвинти: stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.