• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Затискні тримачі
  5. E10743

Mounting sleeve with end stop

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Mounting sleeve with end stop

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • Упор для заданого положення установки
  • Для монтажу циліндричних датчиків
  • Проста та швидка заміна без переналаштування
  • Надійний захист від пошкодження
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
phase-out article
Discontinuation date: 09/30/2024
Alternative articles: E12747 Product comparison: E10743 / E12747 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design with end stop
Mechanical data
Weight [g] 192.7
Installation instruction align the sensing face of the sensor to the right (see scale drawing)
Dimensions [mm] M36 x 1.5 / L = 58
Thread designation M36 x 1.5
Inside diameter [mm] 30
Materials brass white bronze coated; Nuts: brass white bronze coated
Tightening torque [Nm] 20; (lock nuts: 40)
Аксесуари
Items supplied
Nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.