Damping magnet
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
Damping magnet
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
- Для забезпечення великої відстані спрацьовування
- Для використання в поєднанні з магнітними датчиками
- можливе приховане встановлення за алюмінієм або нержавіючою сталлю
- Широкий діапазон робочих температур
- Not suitable for air freight
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -50...350 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 3.56 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 10 / L = 3 |
Materials | Samarium cobalt |
Magnetic field strength [mT] | 200 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|