Damping magnet
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
Damping magnet
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
- Для забезпечення великої відстані спрацьовування
- Для використання в поєднанні з магнітними датчиками
- можливе приховане встановлення за алюмінієм або нержавіючою сталлю
- Широкий діапазон робочих температур
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...250 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 53.37 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 31 / L = 15 |
Materials | hard ferrite HF 26/22 |
Magnetic field strength [mT] | 120 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|