Застосування
Конструкція | з кінцевим упором |
---|
Механічні характеристики
Вага [g] | 49.7 |
---|---|
Інструкція по встановленню | вирівняти чутливу поверхню датчика вправо (див. масштабне креслення) |
Розміри [mm] | M16 x 1 |
Позначення різьби | M16 x 1 |
Внутрішній діаметр [mm] | 12 |
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; Гайки: латунь покритий білою бронзою |
Момент затягування [Nm] | 7; (стопорні гайки: 20) |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|