• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі з роз'ємом для клапана
  5. E10844

Jumper cable with valve plug

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Jumper cable with valve plug

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Надійне підключення клапанів у полі
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Добре видима світлодіодна індикація
  • Із вбудованим захисним контуром
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] < 24 AC/DC
Overvoltage protection yes; (VDR)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 45.7
Materials TPU
Moulded-body material TPU
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
screw
panel for labelling
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Tightening torque: 0.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 0.3 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x valve type C DIN, angled; Moulded body: TPU; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Tightening torque: 0.5 Nm