- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E10865
Connecting cable with socket
E10865
ADOAH030MSS0002E03
Connecting cable with socket
E10865
ADOAH030MSS0002E03
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Широкий діапазон робочих температур
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 90.1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 27 x 15 x 39 |
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / AWG 22 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: C; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |
---|