Wirable socket
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Wirable socket
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Для розподільних коробок із роз'ємом М23
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Широкий діапазон робочих температур
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 7.5 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Mechanical data
Weight [g] | 148.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materials | brass nickel-plated |
Moulded-body material | brass, nickel-plated |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
soldering: ...1 mm²; Cable sheath: Ø 10...14 mm |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M23, angled; Moulded body: brass, nickel-plated; Locking: brass, nickel-plated |
---|