• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Кріпильні хомути
  5. E11048

Mounting clamp for position sensors

E11048

MOUNTING CLAMP M18

Mounting clamp for position sensors

E11048

MOUNTING CLAMP M18

  • Упор для заданого положення установки
  • Безпечний монтаж датчика за допомогою кріпильного пристосування
  • Для монтажу циліндричних датчиків
  • Просте, швидке та недороге кріплення
  • Надійний монтаж на поверхню за допомогою двох гвинтів
Application
Design with end stop
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Mechanical data
Weight [g] 12.6
Dimensions [mm] 24 x 30 x 29
Inside diameter [mm] 18
Materials PC
Remarks
Pack quantity 1 pcs.