• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Адаптерний роз'єм
  4. Mounting sockets
  5. E11067

Adapter socket

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Adapter socket

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
  • Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
  • Міцне металеве виконання
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC/DC
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 22.8
Mounting thread PG 9
Materials diecast zinc
Moulded-body material diecast zinc
Аксесуари
Items supplied
nut: 1 x PG9
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: diecast zinc