Jumper cable with valve plug
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Jumper cable with valve plug
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Надійне підключення клапанів у полі
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Міцні прямокутні роз'єми
Application
Application | current measurement |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 24 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...90 |
---|---|
Protection | IP 67; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 99.4 |
---|---|
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | brass, nickel-plated |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 1 m, PUR; 2 x 0.75 mm² |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x valve type A DIN, angled; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |