- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E11250
Connecting cable with socket
E11250
ADOGA050MSS0005H04
Connecting cable with socket
E11250
ADOGA050MSS0005H04
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Halogen-free |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 315.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 14.5 x 14.5 x 42.5 |
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x 1/2", straight; coding: C; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated |
---|