• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E11273

Connecting cable with socket

E11273

ADOGR040PLS0002H

Connecting cable with socket

E11273

ADOGR040PLS0002H

  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] 9.6...30 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 67; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 106.5
Dimensions [mm] 30 x 30 x 68
Materials Hytrel G-4774
Moulded-body material Hytrel G-4774
Material nut Hytrel G-4774
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, black; 4 x 0.5 mm²
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x bayonet, straight; Moulded body: Hytrel G-4774; Locking: Hytrel G-4774