• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі з роз'ємом для клапана
  5. E11419

Jumper cable with valve plug

E11419

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS

Jumper cable with valve plug

E11419

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS

  • Надійне підключення клапанів у полі
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Добре видима індикація для відображення комутаційного стану
  • Із вбудованим захисним контуром
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 24 AC/DC
Overvoltage protection yes; (VDR)
Max. current load total [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 138
Materials PUR
Moulded-body material PUR
Material nut brass, nickel-plated
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
screw
panel for labelling
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x valve type A DIN, angled; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: nickel-plated brass; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm