Wirable socket
E11510
SDOAH042MSSFKPG
Wirable socket
E11510
SDOAH042MSSFKPG
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Широкий діапазон робочих температур
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Добре видима світлодіодна індикація роботи та комутаційного стану
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4; (...40 °C) |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 28.6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 30 x 18 x 35 |
Materials | PA |
Moulded-body material | PA |
Material nut | brass, nickel-plated |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
screw terminals: ...0.75 mm²; Cable sheath: Ø 4...6 mm |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PA; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|