Mounting clamp for position sensors
E11521
MOUNTING CLAMP M8
Mounting clamp for position sensors
E11521
MOUNTING CLAMP M8
- Упор для заданого положення установки
- Безпечний монтаж датчика за допомогою кріпильного пристосування
- Для монтажу циліндричних датчиків
- Просте, швидке та недороге кріплення
- Надійний монтаж на поверхню за допомогою двох гвинтів
Application
Design | with end stop |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 4.3 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 20 x 22 |
Inside diameter [mm] | 8 |
Materials | PC |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|