• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Адаптерний роз'єм
  4. Adapter plugs
  5. E11528

Adapter plug

E11528

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Adapter plug

E11528

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

  • Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
  • Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
  • Міцне металеве виконання
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC/DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 30.743
Mounting thread M16 x 1,5
Materials diecast zinc nickel-plated
Moulded-body material diecast zinc, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.08 m, PVC; 4 x 0.34 mm²
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: diecast zinc, nickel-plated