• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Jumper cables
  5. E11594

Connection cable

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

Connection cable

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

  • Надійна технологія підключення для учасників шини CAN
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability
Application CAN bus
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Storage temperature [°C] -40...80
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 398.9
Dimensions [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
Materials PUR
Moulded-body material PUR
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
bending radius for fixed installation min. 5 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 7.2 mm, shielded; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / twisted
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.5 Nm