- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З'єднувальні кабелі зі штекером для шини CAN
- E11599
Connecting cable with plug
E11599
ASTGH050MSA0005C02
Connecting cable with plug
E11599
ASTGH050MSA0005C02
- Надійна технологія підключення для учасників шини CAN
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
- Підходить для застосування в рухомій техніці
Application
Special feature | Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Application | CAN bus |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...80 |
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||
Materials | PUR | ||||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 6.8 mm, shielded; 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) + 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) + 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |
---|