- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E11738
Connecting cable with socket
E11738
ADOGK120MSS0015H12
Connecting cable with socket
E11738
ADOGK120MSS0015H12
- Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
- Широкий діапазон робочих температур
- Підходить для застосування в рухомій техніці
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Halogen-free |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 63 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 2027 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materials | PUR black |
Moulded-body material | PUR |
Material nut | brass, nickel-plated |
Tightening torque [Nm] | 2 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 15 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M23, straight; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated |
---|