• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E11740

Connecting cable with socket

E11740

ADOAK120MSS0010H12

Connecting cable with socket

E11740

ADOAK120MSS0010H12

  • Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Підходить для застосування в рухомій техніці
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Кутове виконання для місць з обмеженим простором
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free
Electrical data
Operating voltage [V] < 63 AC/DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 1390
Dimensions [mm] 51 x 26 x 70
Materials PUR black
Moulded-body material PUR
Material nut brass, nickel-plated
Tightening torque [Nm] 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M23, angled; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated