- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E11746
Connecting cable with socket
E11746
ADOAK190MSS0010H19
Connecting cable with socket
E11746
ADOAK190MSS0010H19
- Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
- Широкий діапазон робочих температур
- Підходить для застосування в рухомій техніці
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
Application
Special feature | Halogen-free; Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 8 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 2239 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Materials | PUR black | ||||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Tightening torque [Nm] | 2 | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M23, angled; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated |
---|