• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Роз’єми з клемами
  5. E11774

Wirable socket

E11774

SDOGH050MSSFKPG

Wirable socket

E11774

SDOGH050MSSFKPG

  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Безпечне кабельне підключення з гвинтовими клемами
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 45 AC / < 70 DC
Max. current load total [A] 4; (...40 °C)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 29.9
Dimensions [mm] 20 x 20 x 46
Materials PA
Moulded-body material PA
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
screw terminals: ...0.75 mm²; Cable sheath: Ø 6...8 mm
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PA; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated