Damping magnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
Damping magnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
- Для забезпечення великої відстані спрацьовування
- Для використання в поєднанні з магнітними датчиками
- можливе приховане встановлення за алюмінієм або нержавіючою сталлю
- Широкий діапазон робочих температур
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...250 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 79.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Materials | hard ferrite HF 24/23; stainless steel (316Ti/1.4571) |
Magnetic field strength [mT] | 80 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|