- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
- E11816
Fixing strap for clean-line cylinders
E11816
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Fixing strap for clean-line cylinders
E11816
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів із поздовжніми тягами
- Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
- Захист положення датчика в адаптері
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design | for types MKT |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 5.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 8 |
Materials | Adapter: PA; fixing strap: stainless steel (303/1.4305) |
Piston diameter [mm] | 8...12 |
Clamping range [mm] | 11...19 |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|