• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
  5. E11819

Fixing strap for clean-line cylinders

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Fixing strap for clean-line cylinders

E11819

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів із поздовжніми тягами
  • Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
  • Захист положення датчика в адаптері
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design for types MKT
Mechanical data
Weight [g] 7.4
Dimensions [mm] Ø 40
Materials Adapter: PA; fixing strap: stainless steel (1.4305 / 303)
Piston diameter [mm] 40
Clamping range [mm] 38...49
Аксесуари
Items supplied
Adapter: 1x, for types, MKT
Fixing strap for clean-line cylinders: 1x
Remarks
Pack quantity 1 pcs.