Wirable plug
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Wirable plug
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- Для безпечного електричного з'єднання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Просте підключення кабелю за допомогою технології ізоляції зі зміщенням
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 11.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materials | PA 6.6 |
Moulded-body material | PA 6.6 |
Material nut | PA 6.6 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
insulation displacement technology: 0.14...0.34 mm²; Cable sheath: Ø 3.5...6 mm |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PA 6.6; Locking: PA 6.6 |
---|