• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
  5. E11893

Mounting adapter for Bosch Rexroth pneumatic cylinders

E11893

ADAPT FOR CYL BOSCH 2700

Mounting adapter for Bosch Rexroth pneumatic cylinders

E11893

ADAPT FOR CYL BOSCH 2700

  • Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів із специфічним пазом
  • Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
  • Захист положення датчика в адаптері
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
  • Міцне металеве виконання для застосування у важких умовах експлуатації
Application
Design for types MKT
Mechanical data
Weight [g] 5.2
Type of mounting for series: Bosch 2700
Dimensions [mm] 13.3 x 25 x 8.2
Materials Adapter: aluminium; screw: stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.