• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
  5. E11912

Mounting adapter for tie-rod/integrated profile cylinders

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

Mounting adapter for tie-rod/integrated profile cylinders

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів зі з'єднувальними тягами
  • Міцне металеве виконання для застосування у важких умовах експлуатації
  • Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
  • Захист положення датчика в адаптері
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design for types MKT
Mechanical data
Weight [g] 11.5
Materials Adapter: aluminium; screw: stainless steel
Clamping range [mm] 5...7
Аксесуари
Items supplied
Mounting screw: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.