• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Монтажне приладдя для датчиків циліндрів
  5. E12015

Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • Для адаптації датчиків циліндрів до циліндрів із поздовжніми тягами
  • Невелика висота завдяки новим технічним розробкам
  • Захист положення датчика в адаптері
  • Простий, швидкий та недорогий монтаж
Application
Design for types MKT
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...50
Mechanical data
Weight [g] 12.1
Materials mounting clamp: POM; fixture: aluminium; screw: stainless steel
Tightening torque [Nm] 0.5; (Mounting screw)
Clamping range [mm] 44...45
Piston diameter [mm] 40
Аксесуари
Items supplied
socket head screws: 1 x SW2,5
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Diagrams and graphs
Installation