• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. E12048

Adapter socket

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Adapter socket

E12048

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

  • Зручне для користувача обладнання для розподільників і корпусів зі з'єднаннями для роз'ємів
  • Просте та швидке встановлення в стінку контейнера
  • Міцне металеве виконання
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
Article no longer available - archive entry
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 21.7
Mounting thread M16
Materials brass nickel-plated
Moulded-body material brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.15 m, PVC; 5 x 0.34 mm²
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: brass, nickel-plated