Bulk cable
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
Bulk cable
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
- Стійкий до температури кабель із ПВХ для використання в харчовій і питній промисловості
- Широкий діапазон робочих температур
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...100 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...100 |
Mechanical data
Weight [g] | 3559.5 |
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 100 m, PVC, orange, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |