Wirable plug
E12266
SSTGH040MSSFKPG
Wirable plug
E12266
SSTGH040MSSFKPG
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Безпечне кабельне підключення з гвинтовими клемами
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4; (...40 °C) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 24.9 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 52 |
Materials | PA |
Moulded-body material | PA |
Material nut | brass, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
screw terminals: ...0.75 mm²; Cable sheath: Ø 2.5...3.5 mm |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PA; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|