• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E12296

Connecting cable with socket

E12296

ADOAH080VAS0010E08

Connecting cable with socket

E12296

ADOAH080VAS0010E08

  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • 8-полюсне підключення
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Кутове виконання для місць з обмеженим простором
For 8-pole sockets the core colours are not standardised. Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet).
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. current load total [A] 2
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Protection IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 637.5
Dimensions [mm] 26.5 x 15 x 38.5
Materials PVC
Moulded-body material PVC
Material nut stainless steel (316L/1.4404)
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PVC, orange, Ø 6.6 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PVC; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm