• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі зі штекером
  5. E12347

Connecting cable with plug

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Connecting cable with plug

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts; Screened cable
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Protection IP 68
Mechanical data
Weight [g] 314
Dimensions [mm] 38 x 15 x 31
Materials housing: TPU black
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Remarks
The CAN bus terminating resistor (120 Ω) is integrated in the M12 connector.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PVC, lilac, Ø 6.7 mm, shielded; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Shielded connection cable: screen not connected