• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Штепесельні роз'єми
  5. E12353

Wirable plug

E12353

SSTAH040MSSFKSG

Wirable plug

E12353

SSTAH040MSSFKSG

  • Кутове виконання для місць з обмеженим простором
  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Безпечне кабельне підключення з гвинтовими клемами
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC/DC
Max. current load total [A] 4; (...40 °C)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 66.7
Dimensions [mm] 42 x 20 x 54
Materials diecast zinc nickel-plated
Moulded-body material diecast zinc, nickel-plated
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
screw terminals: ...0.75 mm²; Cable sheath: Ø 6...8 mm
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: diecast zinc, nickel-plated; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Shielded connection cable: shieldable