Connection cable
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Connection cable
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Надійна технологія підключення для учасників шини CAN
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
Application
Special feature | Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Application | CAN bus |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...80 |
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||
Materials | PUR | ||||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||||
Material nut | diecast zinc, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 15 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 7.2 mm, shielded; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / twisted |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.5 Nm |