• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Адаптерний роз'єм
  4. Mounting sockets
  5. E12366

Adapter socket

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Adapter socket

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC / < 75 DC
Protection class III
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 12.5
Materials brass nickel-plated
Moulded-body material brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: brass, nickel-plated