• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E12402

Connecting cable with socket

E12402

ADOGH080MSS0002K08

Connecting cable with socket

E12402

ADOGH080MSS0002K08

  • 8-полюсне підключення
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Надійна передача сигналів датчика
  • Широкий діапазон робочих температур
For 8-pole sockets the core colours are not standardised. Please note the wiring of the sensor and the sockets (see data sheet).
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Screened cable
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 2
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 181.3
Dimensions [mm] 15 x 15 x 43
Materials TPU
Moulded-body material TPU
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, black, shielded; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 1...1.5 Nm; Shielded connection cable: screen connected