• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Шайби та зубчасті шайби
  5. E12412

Serrated washer

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

Serrated washer

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • Надійне кріплення датчиків із різьбовою втулкою
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Mechanical data
Weight [g] 2.2
Inside diameter [mm] 13
External diameter [mm] 18
Materials steel anti-spatter
Remarks
Pack quantity 2 pcs.