• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для Ethernet
  5. E12424

Ethernet connection cable

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet connection cable

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Для підключення до інтерфейсу налаштування параметрів датчика
  • Позолочені контакти для надійного передавання сигналу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • ce
Application
Special feature Gold-plated contacts; Screened cable
Design Ethernet cable, D-coded
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...90
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 1342
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47.3
Materials TPU
Moulded-body material TPU
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Shielded connection cable: screen connected
Electrical connection
Connection Cable: 20 m, PVC, green, shielded; 4 x 0.34 mm²
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Shielded connection cable: screen connected