Mounting sleeve with end stop
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
Mounting sleeve with end stop
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
- Упор для заданого положення установки
- Для монтажу циліндричних датчиків
- Проста та швидка заміна без переналаштування
- Надійний захист від пошкодження
- Стійкий до окалинів завдяки антипригарному покриттю
Application
Design | with end stop |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 34.9 |
---|---|
Installation instruction | align the sensing face of the sensor to the right (see scale drawing); через латунь може статися негативне зменшення діапазону сприйняття (зменшений діапазон чутливості) |
Dimensions [mm] | M16 x 1 |
Thread designation | M16 x 1 |
Inside diameter [mm] | 12 |
Materials | brass anti-spatter; Nuts: brass anti-spatter |
Tightening torque [Nm] | 3; (lock nuts: 10) |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Diagrams and graphs
Installation
|
|
---|