- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі зі штекером
- E12455
Connecting cable with plug
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Connecting cable with plug
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
- Широкий діапазон робочих температур
- Підходить для застосування в рухомій техніці
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 2 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -5...70 |
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 329.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.4 | ||||||
Materials | PUR | ||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||
Material nut | diecast zinc, nickel-plated | ||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, black, Ø 6.5 mm; 12 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm |
---|