• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Роз’єми з клемами
  5. E12464

Wirable socket

E12464

SDOGF040MSSFKPG

Wirable socket

E12464

SDOGF040MSSFKPG

  • ce
  • ukca
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC/DC
Outputs
Electrical design PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 11.2
Dimensions [mm] 12 x 12 x 45
Materials PBT; PA
Moulded-body material PBT / PA
Material nut brass, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
screw terminals: 0.14...0.5 mm²; Cable sheath: Ø 3.5...5 mm
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: PBT / PA; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated