• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для Ethernet
  5. E12490

Ethernet connection cable

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Ethernet connection cable

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

  • Для підключення до інтерфейсу налаштування параметрів датчика
  • Для надійної передачі сигналу
  • Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
  • ce
Application
Special feature Screened cable
Design Ethernet cable, D-coded
Application cross-over patch cable; patch cable
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67; IP 20; (M12 plug / RJ45 plug)
Mechanical data
Weight [g] 73.1
Materials TPU / PA
Moulded-body material PA / TPU
Material nut diecast zinc, nickel-plated
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug M12
Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: PA; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 0.5 m, PVC, green, Ø 6.5 mm, shielded; 2 x 2 x 0.38 mm²
Electrical connection - plug RJ45
Connector: 1 x RJ45, straight; Moulded body: TPU