- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З'єднувальні кабелі з роз'ємом для подачі енергії для польових модулів
- E12495
Connecting cable with socket
E12495
ADOGD040ZDS0005H04
Connecting cable with socket
E12495
ADOGD040ZDS0005H04
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Висока потужність передачі завдяки великому струму навантаження
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Design | power cable, T-coded |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 12 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...85 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 545 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15.4 x 15.4 x 52.8 |
Materials | PP |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | diecast zinc, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, black, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: T; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated |
---|