• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. E12502

Connecting cable with socket

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

Connecting cable with socket

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • 12-полюсне підключення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC/DC
Protection class II
Max. current load total [A] 1.5
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 326
Materials PUR
Moulded-body material PUR
Material nut diecast zinc
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
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; Moulded body: PUR; Locking: diecast zinc; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.7...0.9 Nm